{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/thru-beam20sensors/obe20m-r103-sep-io-v3-l.prj},{NB=OBE20M-R103-SEP-IO-V3-L},{MANUID=OBE20M-R103-SEP-IO-V3-L},{BAC640005=100},{AAB884005=30000},{BAA038006=-40},{BAD945004=680},{BAD823004=15},{BAA039006=60.00},{BAD856005=26.7},{BAD849004=43.9},{BAD900004=1250.000},{NOCUPEROU=1},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/b7/f6/d440958a_int.png},{DESCSHORT=Laser thru-beam sensor OBE20M-R103-SEP-IO-V3-L},{EAN=4050143225989},{MANUTYPEDESC=OBE20M-R103-SEP-IO-V3-L},{AAM476004=IO-Link},{BAD859008=Laser diode, red light},{BAD915006=DC},{AAO737002=transmitter and receiver},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAD857006=Class 1},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M8},{COO=SG},{CTC=8536 5019 900 [DE]}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1