{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/thru-beam20sensors/obe25m-r200-s2ep-io-v31.prj},{NB=OBE25M-R200-S2EP-IO-V31},{MANUID=OBE25M-R200-S2EP-IO-V31},{BAC640005=100},{AAB884005=33000},{BAA038006=-40},{BAD823004=15},{BAA039006=60.00},{BAD856005=41.7},{BAD849004=50.6},{BAD900004=1000.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.080},{LENGTH=0.065},{WIDTH=0.040},{DEPTH=0.030},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/95/ce/d446086a_int.png},{DESCSHORT=Thru-beam sensor OBE25M-R200-S2EP-IO-V31},{EAN=4050143051502},{MANUTYPEDESC=OBE25M-R200-S2EP-IO-V31},{AAM476004=IO-Link},{BAD859008=Red light, non-polarized},{BAD915006=DC},{AAO737002=transmitter and receiver},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M8},{COO=SG}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1