Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
CAD-Modellauswahl
Zum Teilevergleich hinzufügen
Auswählbare Produkte: 1
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
OBE500-R2F-SE2-0,2M-V31-L - Einweg-Lichtschranken
Stückliste
OBE500-R2F-SE2-0,2M-V31-L
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
OBE500-R2F-SE2-0,2M-V31-L
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einweg-Lichtschranke (Paar) OBE500-R2F-SE2-0,2M-V31-L
EAN
4050143047635
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OBE500-R2F-SE2-0,2M-V31-L
BAC640005
max. Ausgangsstrom
50 mA
AAB884005
max. Schaltabstand
700 mm
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-10 °C
BAD859008
Art des Lichtes
Rotlicht unpolarisiert
AAD251006
Werkstoff des Kabelmantels
BAD945004
Wellenlänge des Sensors
680 nm
BAD823004
Breite des Sensors
12 mm
AAO737002
Lieferumfang des Einwegsystems
Sender und Empfänger
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Kunststoff
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat
BAD856005
Länge des Sensors
4.1 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
25.5 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
2000.000 Hz
BAD722009
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.040
LENGTH
0.160
WIDTH
0.112
DEPTH
0.024
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen