{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/thru-beam20sensors/obe500-r2f-se2-02c2m-v31-l.prj},{NB=OBE500-R2F-SE2-0,2M-V31-L},{MANUID=OBE500-R2F-SE2-0,2M-V31-L},{BAC640005=50},{AAB884005=700},{BAA038006=-10},{BAD945004=680},{BAD823004=12},{BAA039006=60.00},{BAD856005=4.1},{BAD849004=25.5},{BAD900004=2000.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.040},{LENGTH=0.160},{WIDTH=0.112},{DEPTH=0.024},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/3e/b5/d443788a_int.png},{DESCSHORT=Thru-beam sensor (pair) OBE500-R2F-SE2-0,2M-V31-L},{EAN=4050143047635},{MANUTYPEDESC=OBE500-R2F-SE2-0,2M-V31-L},{BAD859008=Red light, non-polarized},{AAD251006=},{AAO737002=transmitter and receiver},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=PNP},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M8},{COO=SG},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One},{DEEPLINK_ENG=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=280474&LanId=ENG}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1