{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/thru-beam20sensors/obe6000-12gm40-se5-v1.prj},{NB=OBE6000-12GM40-SE5-V1},{MANUID=OBE6000-12GM40-SE5-V1},{BAC640005=100},{AAB884005=8500},{BAA038006=-30},{BAD945004=640},{BAD826005=12},{BAA039006=60.00},{BAD856005=55},{BAD900004=1000.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.080},{LENGTH=0.100},{WIDTH=0.088},{DEPTH=0.030},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/3c/c4/d439060a_int.png},{DESCSHORT=Thru-beam sensor OBE6000-12GM40-SE5-V1},{EAN=4050143042555},{MANUTYPEDESC=OBE6000-12GM40-SE5-V1},{BAD859008=Red light, non-polarized},{BAD915006=DC},{AAO737002=transmitter and receiver},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=PNP},{BAD840006=cylinder, thread},{BAC461010=},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M12},{COO=VN},{CTC=8536 5019 900 [DE]}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1