{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/retroreflective20sensors/obg3000-18gm60a-e4-v1.prj},{NB=OBG3000-18GM60A-E4-V1},{MANUID=OBG3000-18GM60A-E4-V1},{BAC640005=100},{AAB884005=3000},{AAC004005=0},{BAA038006=-40},{BAD826005=18},{BAA039006=60.00},{BAD856005=78.5},{BAD900004=500.000},{NOCUPEROU=1},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/dc/9c/d452292a_int.png},{DESCSHORT=Retroreflective sensor (glass) OBG3000-18GM60A-E4-V1},{EAN=4050143492510},{MANUTYPEDESC=OBG3000-18GM60A-E4-V1},{BAD859008=Red light, polarized},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=cylinder, thread},{BAC461010=},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M12},{COO=VN},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1