{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/retroreflective20sensors/obg4000-r103-2ep-io-02c3m-v1.prj},{NB=OBG4000-R103-2EP-IO-0,3M-V1},{MANUID=OBG4000-R103-2EP-IO-0,3M-V1},{BAC640005=100},{AAB884005=5000},{AAC004005=0},{BAA038006=-20},{BAD823004=15},{BAA039006=60.00},{BAD856005=26.7},{BAD849004=36.5},{BAD900004=500.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.030},{LENGTH=0.103},{WIDTH=0.051},{DEPTH=0.026},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/72/4b/d440961a_int.png},{DESCSHORT=Retroreflective sensor (glass) OBG4000-R103-2EP-IO-0,3M-V1},{EAN=4050143045693},{MANUTYPEDESC=OBG4000-R103-2EP-IO-0,3M-V1},{AAM476004=IO-Link},{BAD859008=Red light, non-polarized},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M12}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1