{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/retroreflective20sensors/obg5000-r100-2ep-io-02c3m-v31.prj},{NB=OBG5000-R100-2EP-IO-0,3M-V31},{MANUID=OBG5000-R100-2EP-IO-0,3M-V31},{BAC640005=100},{AAB884005=6000},{AAC004005=0},{BAA038006=-20},{BAD823004=11},{BAA039006=60.00},{BAD856005=21.5},{BAD849004=37.1},{BAD900004=500.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.020},{LENGTH=0.150},{WIDTH=0.030},{DEPTH=0.015},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/9e/77/d440930a_int.png},{DESCSHORT=Retroreflective sensor (glass) OBG5000-R100-2EP-IO-0,3M-V31},{EAN=4050143045037},{MANUTYPEDESC=OBG5000-R100-2EP-IO-0,3M-V31},{AAM476004=IO-Link},{BAD859008=Red light, non-polarized},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M8}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1