{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/retroreflective20sensors/obg5000-r100-e5-v3.prj},{NB=OBG5000-R100-E5-V3},{MANUID=OBG5000-R100-E5-V3},{VAR0173_1_02_BAC640_005=100},{VAR0173_1_02_AAB884_005=6000},{VAR0173_1_02_AAC004_005=0},{VAR0173_1_02_BAA038_006=-20},{VAR0173_1_02_BAD823_004=11},{VAR0173_1_02_BAA039_006=60.00},{VAR0173_1_02_BAD856_005=21.5},{VAR0173_1_02_BAD849_004=44.5},{VAR0173_1_02_BAD900_004=500.000},{NOCUPEROU=1},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/d4/44/d440934a_int.png},{DESCSHORT=Retroreflective sensor (glass) OBG5000-R100-E5-V3},{EAN=4050143494040},{MANUTYPEDESC=OBG5000-R100-E5-V3},{VAR0173_1_02_BAD947_008=},{VAR0173_1_02_BAD859_008=Red light, non-polarized},{VAR0173_1_02_BAD915_006=DC},{VAR0173_1_02_BAD950_006=Plastic},{VAR0173_1_02_BAD898_005=PNP}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1