{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/retroreflective20sensors/obg5000-r102-ep-io-v31.prj},{NB=OBG5000-R102-EP-IO-V31},{MANUID=OBG5000-R102-EP-IO-V31},{BAC640005=100},{AAB884005=6000},{AAC004005=0},{BAA038006=-20},{BAD823004=13.9},{BAA039006=60.00},{BAD856005=18.3},{BAD849004=41.4},{BAD900004=500.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=MIN},{WEIGHT=0.020},{LENGTH=0.015},{WIDTH=0.015},{DEPTH=0.005},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/e1/9c/d448133a_int.png},{DESCSHORT=Retroreflective sensor (glass) OBG5000-R102-EP-IO-V31},{EAN=4050143351947},{MANUTYPEDESC=OBG5000-R102-EP-IO-V31},{AAM476004=IO-Link},{BAD859008=Red light, non-polarized},{BAD915006=DC},{BAD950006=Glass},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M8},{COO=SG}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1