{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/retroreflective20sensors/obg8000-r200-ep-io-02c3m-v3.prj},{NB=OBG8000-R200-EP-IO-0,3M-V3},{MANUID=OBG8000-R200-EP-IO-0,3M-V3},{BAC640005=100},{AAB884005=9000},{AAC004005=0},{BAA038006=-20},{BAD823004=15},{BAA039006=60.00},{BAD856005=41.7},{BAD849004=50.6},{BAD900004=500.000},{NOCUPEROU=1},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/41/89/d445925a_int.png},{DESCSHORT=Retroreflective sensor (glass) OBG8000-R200-EP-IO-0,3M-V3},{EAN=4050143323371},{MANUTYPEDESC=OBG8000-R200-EP-IO-0,3M-V3},{AAM476004=IO-Link},{BAD859008=Red light, polarized},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M8},{COO=SG},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1