{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/retroreflective20sensors/obr10m-r100-2ep-io-1r-ir.prj},{NB=OBR10M-R100-2EP-IO-1R-IR},{MANUID=OBR10M-R100-2EP-IO-1R-IR},{BAC640005=100},{AAB884005=11000},{AAC004005=500},{BAA038006=-40},{BAD945004=850},{BAD823004=11},{BAA039006=60.00},{BAD856005=21.5},{BAD849004=37.1},{BAD900004=1000.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.040},{LENGTH=0.118},{WIDTH=0.118},{DEPTH=0.020},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/f2/bd/d439120b_int.png},{DESCSHORT=Retroreflective sensor OBR10M-R100-2EP-IO-1R-IR},{EAN=4050143046072},{MANUTYPEDESC=OBR10M-R100-2EP-IO-1R-IR},{AAM476004=IO-Link},{BAD859008=Infrared light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=with cable preassembled}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1