{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/retroreflective20sensors/obr12m-r101-2ep-io-v31-l.prj},{NB=OBR12M-R101-2EP-IO-V31-L},{MANUID=OBR12M-R101-2EP-IO-V31-L},{BAC640005=100},{AAB884005=15000},{AAC004005=200},{BAA038006=-40},{BAD945004=680},{BAD823004=13.9},{BAA039006=60.00},{BAD856005=18.3},{BAD849004=41.4},{BAD900004=2000.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.020},{LENGTH=0.127},{WIDTH=0.080},{DEPTH=0.017},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/6f/b9/d438998c_int.png},{DESCSHORT=Laser retroreflective sensor OBR12M-R101-2EP-IO-V31-L},{EAN=4050143044900},{MANUTYPEDESC=OBR12M-R101-2EP-IO-V31-L},{AAM476004=IO-Link},{BAD859008=Laser diode, red light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAD857006=Class 1},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1