{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/retroreflective20sensors/obr2000-r2-e2-02c2m-v31-l.prj},{NB=OBR2000-R2-E2-0,2M-V31-L},{MANUID=OBR2000-R2-E2-0,2M-V31-L},{BAC640005=50},{AAB884005=2300},{BAA038006=-20},{BAD945004=680},{BAD823004=7.5},{BAA039006=60.00},{BAD856005=11.2},{BAD849004=24},{BAD900004=2000.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.030},{LENGTH=0.035},{WIDTH=0.098},{DEPTH=0.066},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/37/e4/d424912a_int.png},{DESCSHORT=Laser retroreflective sensor OBR2000-R2-E2-0,2M-V31-L},{EAN=4050143047994},{MANUTYPEDESC=OBR2000-R2-E2-0,2M-V31-L},{BAD859008=Laser diode, red light},{BAD950006=Glass},{BAD898005=PNP},{BAD840006=Block},{BAD857006=Class 1},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M8},{COO=VN},{CTC=8536 5019 900 [DE]}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1