{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/retroreflective20sensors/obr25m-r200-2ep-io-l.prj},{NB=OBR25M-R200-2EP-IO-L},{MANUID=OBR25M-R200-2EP-IO-L},{BAC640005=100},{AAB884005=33000},{AAC004005=500},{BAA038006=-40},{BAD945004=680},{BAD823004=15},{BAA039006=60.00},{BAD856005=41.7},{BAD849004=50.6},{BAD900004=2000.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.001},{WEIGHT=0.080},{LENGTH=0.147},{WIDTH=0.114},{DEPTH=0.027},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/d5/c8/d445924a_int.png},{DESCSHORT=Laser retroreflective sensor OBR25M-R200-2EP-IO-L},{EAN=4050143050376},{MANUTYPEDESC=OBR25M-R200-2EP-IO-L},{AAM476004=IO-Link},{BAD859008=Laser diode, red light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAD857006=Class 1},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1