{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/retroreflective20sensors/obr25m-r201-2ep-io-02c3m-v31-l.prj},{NB=OBR25M-R201-2EP-IO-0,3M-V31-L},{MANUID=OBR25M-R201-2EP-IO-0,3M-V31-L},{BAC640005=100},{AAB884005=33000},{AAC004005=500},{BAA038006=-40},{BAD945004=680},{BAD823004=15},{BAA039006=60.00},{BAD856005=41.7},{BAD849004=61.7},{BAD900004=2000.000},{NOCUPEROU=1},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/a7/69/d446012a_int.png},{DESCSHORT=Laser retroreflective sensor OBR25M-R201-2EP-IO-0,3M-V31-L},{EAN=4050143156610},{MANUTYPEDESC=OBR25M-R201-2EP-IO-0,3M-V31-L},{AAM476004=IO-Link},{BAD859008=Laser diode, red light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAD857006=Class 1},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M8},{COO=SG},{CTC=8536 5019 900 [DE]}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1