{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/retroreflective20sensors/obr6000-r103-ep-io-02c3m-v3.prj},{NB=OBR6000-R103-EP-IO-0,3M-V3},{MANUID=OBR6000-R103-EP-IO-0,3M-V3},{BAC640005=100},{AAB884005=8000},{AAC004005=30},{BAA038006=-40},{BAD823004=15},{BAA039006=60.00},{BAD856005=26.7},{BAD849004=36.5},{BAD900004=1000.000},{NOCUPEROU=1},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/fd/8f/d440954a_int.png},{DESCSHORT=Retroreflective sensor OBR6000-R103-EP-IO-0,3M-V3},{EAN=4050143259540},{MANUTYPEDESC=OBR6000-R103-EP-IO-0,3M-V3},{AAM476004=IO-Link},{BAD859008=Red light, polarized},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M8},{COO=SG},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1