{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/retroreflective20sensors/obr7000-r100-2ep1-io-v31-1r-ir.prj},{NB=OBR7000-R100-2EP1-IO-V31-1R-IR},{MANUID=OBR7000-R100-2EP1-IO-V31-1R-IR},{BAC640005=100},{AAB884005=8500},{AAC004005=30},{BAA038006=-40},{BAD945004=850},{BAD823004=11},{BAA039006=60.00},{BAD856005=21.5},{BAD849004=44.5},{BAD900004=1000.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=MIN},{WEIGHT=0.010},{LENGTH=0.050},{WIDTH=0.025},{DEPTH=0.012},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/f8/2d/d427151c_int.png},{DESCSHORT=Retroreflective sensor OBR7000-R100-2EP1-IO-V31-1R-IR},{EAN=4050143293629},{MANUTYPEDESC=OBR7000-R100-2EP1-IO-V31-1R-IR},{AAM476004=IO-Link},{BAD859008=Infrared light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1