{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/retroreflective20sensors/obr7500-r100-ep-io-02c3m-v3.prj},{NB=OBR7500-R100-EP-IO-0,3M-V3},{MANUID=OBR7500-R100-EP-IO-0,3M-V3},{BAC640005=100},{AAB884005=10000},{AAC004005=30},{BAA038006=-40},{BAD823004=11},{BAA039006=60.00},{BAD856005=21.5},{BAD849004=37.1},{BAD900004=1000.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.020},{LENGTH=0.150},{WIDTH=0.113},{DEPTH=0.010},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/f2/bd/d439120b_int.png},{DESCSHORT=Retroreflective sensor OBR7500-R100-EP-IO-0,3M-V3},{EAN=4050143224494},{MANUTYPEDESC=OBR7500-R100-EP-IO-0,3M-V3},{AAM476004=IO-Link},{BAD859008=Red light, polarized},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M8},{COO=SG}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1