{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/retroreflective20sensors/obr7500-r101-2ep-io-02c3m-v1.prj},{NB=OBR7500-R101-2EP-IO-0,3M-V1},{MANUID=OBR7500-R101-2EP-IO-0,3M-V1},{BAC640005=100},{AAB884005=10000},{AAC004005=30},{BAA038006=-40},{BAD823004=13.9},{BAA039006=60.00},{BAD856005=18.3},{BAD849004=33.8},{BAD900004=1000.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.030},{LENGTH=0.100},{WIDTH=0.050},{DEPTH=0.025},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/dc/60/d439121c_int.png},{DESCSHORT=Retroreflective sensor OBR7500-R101-2EP-IO-0,3M-V1},{EAN=4050143044962},{MANUTYPEDESC=OBR7500-R101-2EP-IO-0,3M-V1},{AAM476004=IO-Link},{BAD859008=Red light, polarized},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M12},{COO=SG}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1