{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/retroreflective20sensors/obr7500-r101-p1-y0447.prj},{NB=OBR7500-R101-P1-Y0447},{MANUID=OBR7500-R101-P1-Y0447},{BAC640005=100},{AAB884005=10000},{AAC004005=30},{BAA038006=-40},{BAD823004=13.9},{BAA039006=60.00},{BAD856005=18.3},{BAD849004=39.5},{BAD900004=1000.000},{NOCUPEROU=1},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/16/af/d444041b_int.png},{DESCSHORT=Retroreflective sensor OBR7500-R101-P1-Y0447},{EAN=4050143159307},{MANUTYPEDESC=OBR7500-R101-P1-Y0447},{BAD859008=Red light, polarized},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M8},{COO=SG},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1