{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/diffuse20mode20sensor/obt150-r100-2ep1-io-02c3m-v31.prj},{NB=OBT150-R100-2EP1-IO-0,3M-V31},{MANUID=OBT150-R100-2EP1-IO-0,3M-V31},{AAC906005=150},{BAC640005=100},{BAA038006=-40},{BAD823004=11},{BAA039006=60.00},{BAD856005=21.5},{BAD849004=37.1},{BAD900004=500.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=MIN},{WEIGHT=0.020},{LENGTH=0.075},{WIDTH=0.050},{DEPTH=0.005},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/f2/bd/d439120b_int.png},{DESCSHORT=Triangulation sensor (BGS) OBT150-R100-2EP1-IO-0,3M-V31},{EAN=4050143125050},{MANUTYPEDESC=OBT150-R100-2EP1-IO-0,3M-V31},{AAM476004=IO-Link},{BAD859008=Red light, non-polarized},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M8},{COO=SG}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1