{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/diffuse20mode20sensor/obt20-r101-2p1-io-v31-ir.prj},{NB=OBT20-R101-2P1-IO-V31-IR},{MANUID=OBT20-R101-2P1-IO-V31-IR},{AAC906005=20},{BAC640005=100},{BAA038006=-40},{BAD945004=850},{BAD823004=13.9},{BAA039006=60.00},{BAD856005=18.3},{BAD849004=31.9},{BAD900004=500.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=MIN},{WEIGHT=0.010},{LENGTH=0.039},{WIDTH=0.018},{DEPTH=0.014},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/2a/43/d447771b_int.png},{DESCSHORT=Triangulation sensor (BGS) OBT20-R101-2P1-IO-V31-IR},{EAN=4050143351541},{MANUTYPEDESC=OBT20-R101-2P1-IO-V31-IR},{AAM476004=IO-Link},{BAD859008=Infrared light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M8},{COO=SG},{CTC=8536 5019 900 [DE]}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1