{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/diffuse20mode20sensor/obt300-r100-e5-io-l.prj},{NB=OBT300-R100-E5-IO-L},{MANUID=OBT300-R100-E5-IO-L},{AAC906005=300},{BAC640005=100},{BAA038006=-40},{BAD945004=680},{BAD823004=11},{BAA039006=60.00},{BAD856005=21.5},{BAD849004=37.1},{BAD900004=1650.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.050},{LENGTH=0.100},{WIDTH=0.090},{DEPTH=0.010},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/f2/bd/d439120b_int.png},{DESCSHORT=Triangulation sensor (BGS) OBT300-R100-E5-IO-L},{EAN=4050143226139},{MANUTYPEDESC=OBT300-R100-E5-IO-L},{AAM476004=IO-Link},{BAD859008=Laser diode, red light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=PNP},{BAD840006=Block},{BAD857006=Class 1},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=with cable preassembled},{COO=SG}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1