{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/diffuse20mode20sensor/obt300-r100-e5-v31-l.prj},{NB=OBT300-R100-E5-V31-L},{MANUID=OBT300-R100-E5-V31-L},{AAC906005=300},{BAC640005=100},{BAA038006=-40},{BAD945004=680},{BAD823004=11},{BAA039006=60.00},{BAD856005=21.5},{BAD849004=44.5},{BAD900004=1650.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=MIN},{WEIGHT=0.020},{LENGTH=0.035},{WIDTH=0.020},{DEPTH=0.010},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/d6/ef/d441973a_int.png},{DESCSHORT=Triangulation sensor (BGS) OBT300-R100-E5-V31-L},{EAN=4050143045976},{MANUTYPEDESC=OBT300-R100-E5-V31-L},{BAD859008=Laser diode, red light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=PNP},{BAD840006=Block},{BAD857006=Class 1},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M8},{COO=SG},{CTC=8536 5019 900 [DE]}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1