{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/diffuse20mode20sensor/obt300-r101-2ep-io-02c3m-v31-l.prj},{NB=OBT300-R101-2EP-IO-0,3M-V31-L},{MANUID=OBT300-R101-2EP-IO-0,3M-V31-L},{AAC906005=300},{BAC640005=100},{BAA038006=-40},{BAD945004=680},{BAD823004=13.9},{BAA039006=60.00},{BAD856005=18.3},{BAD849004=33.8},{BAD900004=1650.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.030},{LENGTH=0.075},{WIDTH=0.050},{DEPTH=0.015},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/dc/60/d439121c_int.png},{DESCSHORT=Triangulation sensor (BGS) OBT300-R101-2EP-IO-0,3M-V31-L},{EAN=4050143044849},{MANUTYPEDESC=OBT300-R101-2EP-IO-0,3M-V31-L},{AAM476004=IO-Link},{BAD859008=Laser diode, red light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAD857006=Class 1},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1