{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/diffuse20mode20sensor/obt300-r200-2ep-io-v31.prj},{NB=OBT300-R200-2EP-IO-V31},{MANUID=OBT300-R200-2EP-IO-V31},{AAC906005=300},{BAC640005=100},{BAA038006=-40},{BAD823004=15},{BAA039006=60.00},{BAD856005=41.7},{BAD849004=50.6},{BAD900004=500.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=MIN},{WEIGHT=0.040},{LENGTH=0.050},{WIDTH=0.040},{DEPTH=0.015},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/f0/2c/d445922a_int.png},{DESCSHORT=Triangulation sensor (BGS) OBT300-R200-2EP-IO-V31},{EAN=4050143050666},{MANUTYPEDESC=OBT300-R200-2EP-IO-V31},{AAM476004=IO-Link},{BAD859008=Red light, non-polarized},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M8},{COO=SG},{CTC=8536 5019 900 [DE]}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1