{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/diffuse20mode20sensor/obt300-r200-ep-io-v3-1t.prj},{NB=OBT300-R200-EP-IO-V3-1T},{MANUID=OBT300-R200-EP-IO-V3-1T},{AAC906005=300},{BAC640005=100},{BAA038006=-40},{BAD823004=15},{BAA039006=60.00},{BAD856005=41.7},{BAD849004=50.6},{BAD900004=500.000},{NOCUPEROU=1},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/f0/2c/d445922a_int.png},{DESCSHORT=Triangulation sensor (BGE) OBT300-R200-EP-IO-V3-1T},{EAN=4050143157105},{MANUTYPEDESC=OBT300-R200-EP-IO-V3-1T},{AAM476004=IO-Link},{BAD859008=Red light, non-polarized},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M8},{COO=SG},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1