{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/diffuse20mode20sensor/obt350-r101-2ep-io-v31-1t-ir.prj},{NB=OBT350-R101-2EP-IO-V31-1T-IR},{MANUID=OBT350-R101-2EP-IO-V31-1T-IR},{AAC906005=350},{BAC640005=100},{BAA038006=-40},{BAD945004=850},{BAD823004=13.9},{BAA039006=60.00},{BAD856005=18.3},{BAD849004=41.4},{BAD900004=500.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=MIN},{WEIGHT=0.010},{LENGTH=0.042},{WIDTH=0.019},{DEPTH=0.012},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/6f/b9/d438998c_int.png},{DESCSHORT=Triangulation sensor (BGE) OBT350-R101-2EP-IO-V31-1T-IR},{EAN=4050143045952},{MANUTYPEDESC=OBT350-R101-2EP-IO-V31-1T-IR},{AAM476004=IO-Link},{BAD859008=Infrared light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M8},{COO=SG}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1