{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/diffuse20mode20sensor/obt60-r101-2p1-io-02c3m-v31.prj},{NB=OBT60-R101-2P1-IO-0,3M-V31},{MANUID=OBT60-R101-2P1-IO-0,3M-V31},{AAC906005=60},{BAC640005=100},{BAA038006=-40},{BAD823004=13.9},{BAA039006=60.00},{BAD856005=18.3},{BAD849004=31.9},{BAD900004=500.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=MIN},{WEIGHT=0.020},{LENGTH=0.156},{WIDTH=0.031},{DEPTH=0.006},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/c2/83/d447996a_int.png},{DESCSHORT=Triangulation sensor (BGS) OBT60-R101-2P1-IO-0,3M-V31},{EAN=4050143351671},{MANUTYPEDESC=OBT60-R101-2P1-IO-0,3M-V31},{AAM476004=IO-Link},{BAD859008=Red light, non-polarized},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M8},{COO=SG}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1