{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/diffuse20mode20sensor/obt60-r102-2p1-io-02c3m-v1.prj},{NB=OBT60-R102-2P1-IO-0,3M-V1},{MANUID=OBT60-R102-2P1-IO-0,3M-V1},{AAC906005=60},{BAC640005=100},{BAA038006=-40},{BAD823004=13.9},{BAA039006=60.00},{BAD856005=18.3},{BAD849004=31.9},{BAD900004=500.000},{NOCUPEROU=1},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/c9/5b/d447981a_int.png},{DESCSHORT=Triangulation sensor (BGS) OBT60-R102-2P1-IO-0,3M-V1},{EAN=4050143351848},{MANUTYPEDESC=OBT60-R102-2P1-IO-0,3M-V1},{AAM476004=IO-Link},{BAD859008=Red light, non-polarized},{BAD915006=DC},{BAD950006=Glass},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M12},{COO=SG},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1