{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/diffuse20mode20sensor/obt600-r200-2ep-io-v1-1t-l.prj},{NB=OBT600-R200-2EP-IO-V1-1T-L},{MANUID=OBT600-R200-2EP-IO-V1-1T-L},{AAC906005=600},{BAC640005=100},{BAA038006=-40},{BAD945004=680},{BAD823004=15},{BAA039006=60.00},{BAD856005=41.7},{BAD849004=50.6},{BAD900004=1650.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=MIN},{WEIGHT=0.050},{LENGTH=0.055},{WIDTH=0.040},{DEPTH=0.010},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/19/e9/d448516a_int.png},{DESCSHORT=Triangulation sensor (BGE) OBT600-R200-2EP-IO-V1-1T-L},{EAN=4050143050710},{MANUTYPEDESC=OBT600-R200-2EP-IO-V1-1T-L},{AAM476004=IO-Link},{BAD859008=Laser diode, red light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAD857006=Class 1},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1