{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/diffuse20mode20sensor/obt80-r102-p1-io-v319.prj},{NB=OBT80-R102-P1-IO-V31 },{MANUID=OBT80-R102-P1-IO-V31 },{AAC906005=80},{BAC640005=100},{BAA038006=-40},{BAD823004=13.9},{BAA039006=60.00},{BAD856005=18.3},{BAD849004=31.9},{BAD900004=500.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=MIN},{WEIGHT=MIN},{LENGTH=0.069},{WIDTH=0.051},{DEPTH=0.014},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/56/31/d447980a_int.png},{DESCSHORT=Triangulation sensor (BGS) OBT80-R102-P1-IO-V31 },{EAN=4050143352012},{MANUTYPEDESC=OBT80-R102-P1-IO-V31 },{AAM476004=IO-Link},{BAD859008=Red light, non-polarized},{BAD915006=DC},{BAD950006=Glass},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M8},{COO=SG},{CTC=8536 5019 900 [DE]}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1