{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/diffuse20mode20sensor/obt80-r103-ep-io-02c3m-v3-1t-l.prj},{NB=OBT80-R103-EP-IO-0,3M-V3-1T-L},{MANUID=OBT80-R103-EP-IO-0,3M-V3-1T-L},{AAC906005=80},{BAC640005=100},{BAA038006=-40},{BAD945004=680},{BAD823004=15},{BAA039006=60.00},{BAD856005=26.7},{BAD849004=36.5},{BAD900004=1650.000},{NOCUPEROU=1},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/fd/8f/d440954a_int.png},{DESCSHORT=Triangulation sensor (BGE) OBT80-R103-EP-IO-0,3M-V3-1T-L},{EAN=4050143292905},{MANUTYPEDESC=OBT80-R103-EP-IO-0,3M-V3-1T-L},{AAM476004=IO-Link},{BAD859008=Laser diode, red light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAD857006=Class 1},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M8},{COO=SG},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1