{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/photoelectric20sensor20accessories/alignment20aid/omh-k01.prj},{NB=OMH-K01},{MANUID=OMH-K01},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=MIN},{WEIGHT=0.010},{LENGTH=0.069},{WIDTH=0.027},{DEPTH=0.017},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/ee/b1/b202597a_int.png},{DESCSHORT=Mounting aid OMH-K01},{EAN=4050143010974},{MANUTYPEDESC=OMH-K01},{COO=DE},{CTC=7616 9990 990 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One},{DEEPLINK_ENG=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=115635&LanId=ENG},{DEEPLINK_DEU=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=115635&LanId=GER},{DATA_SHEET_ENG=http://files.pepperl-fuchs.com/webcat/navi/productInfo/pds/115635_eng.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1