{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/diffuse20mode20sensor/omt100-r101-2ep-io-l.prj},{NB=OMT100-R101-2EP-IO-L},{MANUID=OMT100-R101-2EP-IO-L},{AAC906005=100},{BAC640005=100},{BAA038006=10},{BAD945004=680},{BAD823004=13.9},{BAA039006=60.00},{BAD856005=18.3},{BAD849004=41.4},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.001},{WEIGHT=0.050},{LENGTH=0.172},{WIDTH=0.104},{DEPTH=0.029},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/64/c4/d440595a_int.png},{DESCSHORT=Distance sensor OMT100-R101-2EP-IO-L},{EAN=4050143157976},{MANUTYPEDESC=OMT100-R101-2EP-IO-L},{AAM476004=IO-Link},{BAD859008=Laser diode, red light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAD857006=Class 1},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=with cable preassembled},{COO=SG},{CTC=9015 1000 000 [DE]}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1