{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/diffuse20mode20sensor/omt150-r100-2ep-io-l.prj},{NB=OMT150-R100-2EP-IO-L},{MANUID=OMT150-R100-2EP-IO-L},{AAC906005=150},{BAC640005=100},{BAA038006=10},{BAD945004=680},{BAD823004=11},{BAA039006=60.00},{BAD856005=21.5},{BAD849004=44.5},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.050},{LENGTH=0.173},{WIDTH=0.098},{DEPTH=0.025},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/87/4e/d440597a_int.png},{DESCSHORT=Distance sensor OMT150-R100-2EP-IO-L},{EAN=4050143090808},{MANUTYPEDESC=OMT150-R100-2EP-IO-L},{AAM476004=IO-Link},{BAD859008=Laser diode, red light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAD857006=Class 1},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=with cable preassembled},{COO=SG},{CTC=9015 1000 000 [DE]}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1