{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/diffuse20mode20sensor/omt150-r101-ep-io-02c3m-v3-l.prj},{NB=OMT150-R101-EP-IO-0,3M-V3-L},{MANUID=OMT150-R101-EP-IO-0,3M-V3-L},{AAC906005=150},{BAC640005=100},{BAA038006=10},{BAD945004=680},{BAD823004=13.9},{BAA039006=60.00},{BAD856005=18.3},{BAD849004=41.4},{NOCUPEROU=1},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/64/c4/d440595a_int.png},{DESCSHORT=Distance sensor OMT150-R101-EP-IO-0,3M-V3-L},{EAN=4050143191758},{MANUTYPEDESC=OMT150-R101-EP-IO-0,3M-V3-L},{AAM476004=IO-Link},{BAD859008=Laser diode, red light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAD857006=Class 1},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M8},{COO=SG},{CTC=9015 1000 000 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1