{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/diffuse20mode20sensor/omt150-r103-2ep-io-v31.prj},{NB=OMT150-R103-2EP-IO-V31},{MANUID=OMT150-R103-2EP-IO-V31},{AAC906005=150},{BAC640005=100},{BAA038006=10},{BAD823004=15},{BAA039006=60.00},{BAD856005=26.7},{BAD849004=43.9},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=MIN},{WEIGHT=0.010},{LENGTH=0.048},{WIDTH=0.042},{DEPTH=0.022},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/83/65/d440962a_int.png},{DESCSHORT=Distance sensor OMT150-R103-2EP-IO-V31},{EAN=4050143045815},{MANUTYPEDESC=OMT150-R103-2EP-IO-V31},{AAM476004=IO-Link},{BAD859008=Red light, non-polarized},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M8},{COO=SG},{CTC=9015 1000 000 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1