{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/distance20sensors/omt300-r201-uep-io-02c3m-v31.prj},{NB=OMT300-R201-UEP-IO-0,3M-V31},{MANUID=OMT300-R201-UEP-IO-0,3M-V31},{AAB866006=300},{AAB990006=100},{BAC640005=100},{BAA038006=10},{BAD823004=15},{BAA039006=50.00},{BAD856005=41.7},{BAD849004=61.7},{NOCUPEROU=1},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/26/db/d446009a_int.png},{DESCSHORT=Distance sensor OMT300-R201-UEP-IO-0,3M-V31},{EAN=4050143157549},{MANUTYPEDESC=OMT300-R201-UEP-IO-0,3M-V31},{BAD859008=Red light, non-polarized},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD831010=Connector M8},{COO=SG},{CTC=9015 1000 000 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1