{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/diffuse20mode20sensor/omt50-r100-2ep-io-02c3m-v1.prj},{NB=OMT50-R100-2EP-IO-0,3M-V1},{MANUID=OMT50-R100-2EP-IO-0,3M-V1},{AAC906005=50},{BAC640005=100},{BAA038006=10},{BAD823004=11},{BAA039006=60.00},{BAD856005=21.5},{BAD849004=44.5},{NOCUPEROU=1},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/87/4e/d440597a_int.png},{DESCSHORT=Distance sensor OMT50-R100-2EP-IO-0,3M-V1},{EAN=4050143191697},{MANUTYPEDESC=OMT50-R100-2EP-IO-0,3M-V1},{AAM476004=IO-Link},{BAD859008=Red light, non-polarized},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M12},{COO=SG},{CTC=9015 1000 000 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1