{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/distance20sensors/omt600-r200-iep-io-v31-l.prj},{NB=OMT600-R200-IEP-IO-V31-L},{MANUID=OMT600-R200-IEP-IO-V31-L},{AAB866006=600},{AAB990006=100},{BAC640005=100},{BAA038006=10},{BAD823004=15},{BAA039006=50.00},{BAD856005=41.7},{BAD849004=50.6},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=MIN},{WEIGHT=0.050},{LENGTH=0.065},{WIDTH=0.042},{DEPTH=0.015},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/e4/9b/d445923a_int.png},{DESCSHORT=Distance sensor OMT600-R200-IEP-IO-V31-L},{EAN=4050143366071},{MANUTYPEDESC=OMT600-R200-IEP-IO-V31-L},{BAD859008=Laser diode, red light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAD857006=Class 1},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD831010=Connector M8},{COO=SG},{CTC=9015 1000 000 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1