{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/distance20sensors/oqt150-r100-2ep-io-02c3m-v1-l.prj},{NB=OQT150-R100-2EP-IO-0,3M-V1-L},{MANUID=OQT150-R100-2EP-IO-0,3M-V1-L},{AAB866006=150},{AAB990006=8},{BAC640005=100},{BAA038006=-40},{BAD823004=11},{BAA039006=60.00},{BAD856005=21.5},{BAD849004=37.1},{BAD900004=217.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.030},{LENGTH=0.134},{WIDTH=0.113},{DEPTH=0.017},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/76/ec/d440594a_int.png},{DESCSHORT=Triangulation sensor (SbR) OQT150-R100-2EP-IO-0,3M-V1-L},{EAN=4050143045327},{MANUTYPEDESC=OQT150-R100-2EP-IO-0,3M-V1-L},{BAD859008=Laser diode, red light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAD857006=Class 1},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD831010=Connector M12},{COO=SG}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1