{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/diffuse20mode20sensor/oqt150-r100-2ep-io-v31-ir.prj},{NB=OQT150-R100-2EP-IO-V31-IR},{MANUID=OQT150-R100-2EP-IO-V31-IR},{AAC906005=150},{BAC640005=100},{BAA038006=-40},{BAD945004=850},{BAD823004=11},{BAA039006=60.00},{BAD856005=21.5},{BAD849004=44.5},{BAD900004=217.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=MIN},{WEIGHT=0.010},{LENGTH=0.010},{WIDTH=0.040},{DEPTH=0.020},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/cc/eb/d440593a_int.png},{DESCSHORT=Triangulation sensor (SbR) OQT150-R100-2EP-IO-V31-IR},{EAN=4050143045877},{MANUTYPEDESC=OQT150-R100-2EP-IO-V31-IR},{AAM476004=IO-Link},{BAD859008=Infrared light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M8},{COO=SG}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1