{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/distance20sensors/oqt150-r101-2ep-io-02c3m-v1.prj},{NB=OQT150-R101-2EP-IO-0,3M-V1},{MANUID=OQT150-R101-2EP-IO-0,3M-V1},{AAB866006=150},{AAB990006=5},{BAC640005=100},{BAA038006=-40},{BAD823004=13.9},{BAA039006=60.00},{BAD856005=18.3},{BAD849004=33.8},{BAD900004=217.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.020},{LENGTH=0.010},{WIDTH=0.150},{DEPTH=0.140},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/64/c4/d440595a_int.png},{DESCSHORT=Triangulation sensor (SbR) OQT150-R101-2EP-IO-0,3M-V1},{EAN=4050143045341},{MANUTYPEDESC=OQT150-R101-2EP-IO-0,3M-V1},{BAD859008=Red light, non-polarized},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD831010=Connector M12},{COO=SG},{CTC=8536 5019 900 [DE]}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1