{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/diffuse20mode20sensor/oqt350-r201-2ep-io-v1-l.prj},{NB=OQT350-R201-2EP-IO-V1-L},{MANUID=OQT350-R201-2EP-IO-V1-L},{AAC906005=350},{BAC640005=100},{BAA038006=-40},{BAD945004=680},{BAD823004=15},{BAA039006=60.00},{BAD856005=41.7},{BAD849004=61.7},{BAD900004=217.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.060},{LENGTH=0.113},{WIDTH=0.076},{DEPTH=0.027},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/d8/4a/d448530a_int.png},{DESCSHORT=Triangulation sensor (SbR) OQT350-R201-2EP-IO-V1-L},{EAN=4050143366354},{MANUTYPEDESC=OQT350-R201-2EP-IO-V1-L},{AAM476004=IO-Link},{BAD859008=Laser diode, red light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAD857006=Class 1},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M12},{COO=SG}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1