{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/slot20and20slot20grid20sensors/ral50-ir2f322f98.prj},{NB=RAL50-IR/32/98},{MANUID=RAL50-IR/32/98},{BAA038006=-10},{BAD823004=20},{AAC908006=50},{BAA039006=60.00},{BAD856005=81},{AAC909007=46},{BAD849004=90},{BAD900004=5000.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.220},{LENGTH=0.116},{WIDTH=0.154},{DEPTH=0.025},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/aa/92/d406791a_int.png},{DESCSHORT=Slot grid sensor RAL50-IR/32/98},{EAN=4050143019595},{MANUTYPEDESC=RAL50-IR/32/98},{BAD859008=Infrared light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Glass},{BAD898005=PNP},{BAD840006=Norm construction design},{BAC461010=aluminum},{BAD831010=Connector M8},{COO=DE},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1