Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
REF-H18x40 - Reflectors
Bill of material
REF-H18x40
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
REF-H18x40
DESCSHORT
Short Description
Reflector REF-H18x40
EAN
4050143150748
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
REF-H18x40
AAO634001
Form
rechteckig
BAF016004
Width
18 mm
BAA020007
Height
40 mm
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
DE
WEIGHT
LENGTH
0.042
WIDTH
0.021
DEPTH
0.011
CTC
Customs tariff number
3926 9097 900 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale