{pepperl_fuchs/proximity20sensors/inductive20sensors/rj21-e2.prj},{NB=RJ21-E2},{MANUID=RJ21-E2},{AAS155001=70.00},{AAS160001=-25.00},{BAD823004=45},{BAD856005=20},{BAD849004=80},{BAD900004=1000.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.001},{WEIGHT=0.170},{LENGTH=0.143},{WIDTH=0.156},{DEPTH=0.022},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/77/c2/d404363a_int.png},{DESCSHORT=Inductive ring sensor RJ21-E2},{EAN=4050143000586},{MANUTYPEDESC=RJ21-E2},{AAB504007=Uncoated},{BAD915006=DC},{BAD899008=},{BAD898005=PNP},{BAD840006=Special construction},{BAC461010=Polyester},{BAD831010=with cable preassembled},{COO=DE},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1