Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
SLC14-1800/31/130 - Mehrstrahl-Lichtschranken
Stückliste
SLC14-1800/31/130
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
SLC14-1800/31/130
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sicherheitslichtvorhang SLC14-1800/31/130
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SLC14-1800/31/130
BAD912005
Höhe des Schutzfeldes
1800 mm
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
0 °C
BAD894003
Reichweite des Schutzfeldes
5000 mm
BAD805007
Ausführung des Ausgangsschaltelements (OSSD)
PNP
BAD823004
Breite des Sensors
52 mm
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
55.00 °C
BAD856005
Länge des Sensors
1910 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
55 mm
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
DE
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen